(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XZ). [características] · combinación del eje X y el eje Z horizontal
· Seleccione entre empuje central y tracción lateral
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B63-60C
Número de Parte |
---|
B63-60C |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | X Superficie horizontal Z | Recorrido (distancia Z) Rango(mm) | hasta ± 10 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Cabeza micrométrica | Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro | Superficie de la etapa del eje Z | Horizontal | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Abrazadera | Estándar | Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B63-60C de la serie Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, guía de rodillos cruzados, B63.
Número de Parte |
---|
B63-25CR |
B63-40A |
B63-40AR |
B63-60CR |
B63-80A |
B63-80AR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente