(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XYZ). [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Alta rigidez, baja fricción, excelente alimentación por minuto y alta precisión
· El eje Z es el plano horizontal Z que se mueve hacia arriba y hacia abajo en el plano
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B76-80CR
Número de Parte |
---|
B76-80CR |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | Horizontal | Recorrido (distancia Z) Rango(mm) | hasta ± 10 mm | Método de alimentación | Cabeza micrométrica |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Abrazadera | Estándar | Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar |
Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B76-80CR de la serie Etapas manuales del eje XYZ: guía de rodillos cruzados, eje Z horizontal, B76.
Número de Parte |
---|
B76-25A |
B76-25AR |
B76-25C |
B76-25CR |
B76-40A |
B76-40AR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente