(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, B05/B06 (Números de pieza)

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, B05/B06
  • Descuento por volumen

Una platina tipo piñón y cremallera (eje X) ideal para realizar movimientos rápidos y grandes.

[Características]
· Consta de un riel de cremallera y un piñón, y se puede mover mucho con 1 rotación del mango.
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
· B05 adopta la abrazadera original y se puede sujetar con una sola acción
· Con escala vernier (0,1 mm)

[Aplicaciones]
· Ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos.
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B05-1NHM

 
Número de Parte
B05-1NHM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Doble asa / sola asa Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4025.1~30AluminioAnodizado negro404029.4±10292030Sola manija-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Tipo Etapas del eje X
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B05-1NHM de la serie Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, B05/B06.

Products like this...

Número de Parte
B05-11BM
B05-11NHM
B05-1NH
B06-11
B06-11BM
B06-11M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Doble asa / sola asa Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5026~4061~9025.1~30AluminioAnodizado negro408039.2±30293050Sola manijaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5026~4061~9025.1~30AluminioAnodizado negro408039.2±30293050Sola manija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4030.1~35AluminioAnodizado negro404029.4±10352040Sola manija-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6041~6035.1~40AluminioAnodizado negro606039.2±2039.53060Doble asa-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6041~6030.1~35AluminioAnodizado negro606039.2±2033.53040Sola manijaAlimentos gruesos / finos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6041~6030.1~35AluminioAnodizado negro606039.2±2033.53040Doble asa-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico