(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, cremallera y piñón, B05

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, cremallera y piñón, B05
  • Descuento por volumen

Una platina tipo cremallera y piñón (eje XZ) ideal para movimientos rápidos y grandes. [características] · está compuesto por rieles de cremallera y engranajes de piñón y se puede mover mucho con una rotación del mango
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

 
Número de Parte
B05-04
B05-04R
B05-4NH
B05-4NHR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~25LatónRecubrimiento de óxido negro25256.9±5±5Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~25~25LatónRecubrimiento de óxido negro25256.9±5±5Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~40AluminioAnodizado negro404014.7±10±10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026~4026~40AluminioAnodizado negro404014.7±10±10Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Superficie de la etapa del eje Z Vertical Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Doble asa / sola asa Sola manija Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico