(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, micrómetro, B58 (Números de pieza)

Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, micrómetro, B58
  • Descuento por volumen

Una platina goniómetro de alta resolución y precisión que utiliza un rodillo cruzado para la guía de desplazamiento y un micrómetro para el mecanismo de alimentación. [características] · alta precisión
 Alta precisión de desviación del centro de rotación de 0,01 mm o menos
· Amplias variaciones
 La posición de la abrazadera se puede seleccionar entre L y R según la ubicación de instalación, y la posición del micrómetro se puede seleccionar entre accionamiento central y accionamiento lateral.
 El tamaño de la superficie del escenario se puede seleccionar entre 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B58-70WLA

 
Número de Parte
B58-70WLA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06CentroEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Número de ejes del goniómetro 1 eje
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B58-70WLA de la serie Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, micrómetro, B58.

Products like this...

Número de Parte
B58-40UCR
B58-40WLC
B58-40WLCR
B58-70WLAR
B58-70WLC
B58-70WLCR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Etapas del goniómetro Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2035.1~40Anodizado negro404029.44020±71.31.150.27LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2070.1~80Anodizado negro404029.48020±41.31.150.27LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2070.1~80Anodizado negro404029.48020±41.31.150.27LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.170.060.06LadoDerecha e izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico