(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Una platina de goniómetro de cola de milano rentable que utiliza un mecanismo de alimentación de engranaje helicoidal.
[Características] · Una amplia gama de variaciones
El tamaño ideal se puede seleccionar según el objeto montado.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
La escala Vernier (lectura mínima 0,1°) está fijada al lateral y la posición de la abrazadera se puede seleccionar entre L y R según la ubicación de instalación.
[Aplicaciones]
· Puede usarse en una amplia gama de aplicaciones como investigación y desarrollo, plantillas, equipos de producción, integración de equipos, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
B54-60LN
Número de Parte |
---|
B54-60LN |
Cargando…
Método de alimentación | Engranaje de tornillo | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | Estándar | Número de ejes del goniómetro | 1 eje |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B54-60LN de la serie Etapas de goniómetro manual - 1 eje, cola de milano, B54.
Número de Parte |
---|
B54-25UNR |
B54-30L |
B54-30LR |
B54-60LNR |
B54-60U2N |
B54-60U2NR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente