(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje XZ). [características] · Estructura de perfil bajo con guía integrada y cuerpo.
· Se logró una alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSS66-80C
Número de Parte |
---|
BSS66-80C |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | XZ | Método de alimentación | Cabeza micrométrica | Mecanismo rector | Bola lineal |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Acero inoxidable | Superficie de la etapa del eje Z | Vertical | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno |
Abrazadera | Estándar | Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS66-80C de la serie Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS66/BSB66.
Número de Parte |
---|
BSB66-25AR |
BSB66-25C |
BSB66-25CR |
BSB66-40A |
BSB66-40AR |
BSS66-80CR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente