(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, perfil bajo, niquelado electrolítico, BSS73 (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, perfil bajo, niquelado electrolítico, BSS73

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, perfil bajo, niquelado electrolítico, BSS73
  • Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, perfil bajo, niquelado electrolítico, BSS73
  • Descuento por volumen

Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje XYZ). [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía
· El eje XY tiene una estructura XY integrada, lo que reduce la altura
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSS73-80CR

 
Número de Parte
BSS73-80CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Apto para micrómetro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9061~908080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LadoDerecha e izquierdaAbajo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Carga permisible(N) 49 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS73-80CR de la serie Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, perfil bajo, niquelado electrolítico, BSS73.

Products like this...

Número de Parte
BSS73-40C
BSS73-40CR
BSS73-40CU
BSS73-40CUR
BSS73-80CU
BSS73-80CUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Apto para micrómetro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~404040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LadoEstándarAbajo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~404040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LadoDerecha e izquierdaAbajo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~404040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LadoEstándarParte superior
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~404040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LadoDerecha e izquierdaParte superior
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9061~908080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LadoEstándarParte superior
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9061~908080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LadoDerecha e izquierdaParte superior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico