(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje XYZ). [características] · logró alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía
· El eje XY tiene una estructura XY integrada, lo que reduce la altura
[Aplicaciones] · ajuste de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSS73-40CUR
Número de Parte |
---|
BSS73-40CUR |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | Vertical | Capacidad de carga (rango)(N) | 30.1~50 | Método de alimentación | Cabeza micrométrica |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero inoxidable | Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico |
Carga permisible(N) | 49 | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 3 |
Abrazadera | Estándar | Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Paso de alimentación(mm) | 0,5 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS73-40CUR de la serie Platinas manuales del eje XYZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, perfil bajo, niquelado electrolítico, BSS73.
Número de Parte |
---|
BSS73-40C |
BSS73-40CR |
BSS73-40CU |
BSS73-50A |
BSS73-50AR |
BSS73-50C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente