(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Plataformas manuales del eje XYZ - guía de rodillos cruzados, B71 (Números de pieza)

Plataformas manuales del eje XYZ - guía de rodillos cruzados, B71
  • Descuento por volumen

Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XYZ). [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño y la posición de alimentación se pueden seleccionar como opciones [aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B71-25CN

 
Número de Parte
B71-25CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.2±3.2±3.27.687.57.86Lado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B71-25CN de la serie Plataformas manuales del eje XYZ - guía de rodillos cruzados, B71.

Products like this...

Número de Parte
B71-25AN
B71-40A
B71-40C
B71-60A
B71-60C
B71-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.2±3.2±3.27.687.57.86Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.5±6.5±6.51.081.121.04Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.5±6.5±6.51.081.121.04Lado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5±6.5±6.50.30.290.31Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5±6.5±6.50.30.290.31Lado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5±12.5±12.50.140.140.14Centro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico