(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Almohadilla a prueba de vibraciones de alto rendimiento

 
Número de Parte
KHS-40
KHS-60
KHS-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza de goma (JIS) Apoyar la presión superficial
(N/mm2)
Presión de superficie permitida
(N/mm2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400.1~0.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600.15~0.61.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10900.2~0.71.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Material de caucho Caucho de cloropreno Dimensión estándar(mm) 240x480x12t
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10~70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico