(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Almohadilla a prueba de vibraciones

Almohadilla a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

Esta almohadilla se puede cortar en cualquier tamaño en el sitio. Simplemente colóquelo debajo de la maquinaria y ejerce un efecto resistente a las vibraciones.

PDF

 
Número de Parte
KH-8
KH-8CR
KH-10
KH-10CR
KH-20
KH-20CR
KHL-10-100
KHL-10-100-5M
KHL-10-150
KHL-10-150-5M
KHL-10-300
KHL-15-100
KHL-15-100-5M
KHL-15-150
KHL-15-150-5M
KHL-15-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza de goma (JIS) Material de caucho Dimensión estándar
(mm)
Presión de superficie permitida
(N/mm2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Caucho natural300x300x8t1.1-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Caucho de cloropreno300x300x8t1.1-10~70Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Caucho natural300x300x10t1.1-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Caucho de cloropreno300x300x10t1.1-10~70Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075Caucho natural305x305x20t1.0-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075Caucho de cloropreno305x305x20t1.0-10~70Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural100x1000x10t0.6-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural100x5000x10t0.6-30~50Tipo de adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural150x1000x10t0.6-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural150x5000x10t0.6-30~50Tipo de adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural300x1000x10t0.6-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural100x1000x15t0.3-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural100x5000x15t0.3-30~50Tipo de adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural150x1000x15t0.3-30~50Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural150x5000x15t0.3-30~50Tipo de adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural300x1000x15t0.3-30~50Tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico