(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kura-Pad (almohadilla a prueba de vibraciones)

Kura-Pad (almohadilla a prueba de vibraciones)
  • Descuento por volumen

Se disponen cuatro protuberancias con diferentes diámetros y alturas para que el área que recibe presión aumente de acuerdo con el aumento de la carga.

PDF

 
Número de Parte
RHS-40
RHS-40N
RHS-60
RHS-60N
RHS-85
RHS-85N
RHS-90
RHS-90N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza de goma (JIS) Material de caucho Apoyar la presión superficial
(N/mm2)
Presión de superficie permitida
(N/mm2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Caucho natural0.1~0.30.4-30~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Caucho de cloropreno0.1~0.30.4-10~70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060Caucho natural0.2~0.40.5-30~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Caucho de cloropreno0.2~0.40.5-10~70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085Caucho natural0.2~0.50.7-30~50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1085Caucho de cloropreno0.2~0.50.7-10~70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1090Caucho natural0.2~1.01.3-30~50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Caucho de cloropreno0.2~1.01.3-10~70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Dimensión estándar(mm) 240x460x18t

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico