(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KMG (todos los modelos de gas) (Números de pieza)

Serie KMG (todos los modelos de gas)
  • Descuento por volumen

Producto estándar del modelo de gas (con diámetro externo del cilindro de 22 mm, diámetro del vástago del pistón es de 10 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KMG50-40
KMG70-50
KMG80-40
KMG90-50
KMG120-50
KMG150-50
KMG180-40
KMG200-40
KMG200-50
KMG250-40
KMG350-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fa
(N)
Fb
(N)
Stroke S
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

64 Días o más

39248650175225
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

49062470195265
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39250380205285
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

49063290215305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490638120245365
1 Pieza(s)Disponible

63 Días o más

490642150275425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392516180305485
1 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

392517200325525
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

490645200325525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392519250375625
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

490650350475825

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Amortiguadores de gas El tipo (estructura) de resorte de gas Dirección de Montaje Fijo (Todo Gas) Tipo Rad Material Acero
Diámetro de varilla d(φ) 10 Aplicación Equipo industrial / Equipo de OA / Equipo medico / Maquinaria de fabricación / Muebles en general Entorno operativo Adentro
Forma de extremo de barra Tipo C Forma final del cilindro Tipo C Material del cilindro Acero
Indicaciones de montaje 60° Diámetro exterior del cilindro D(φ) 22 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Color del cuerpo principal Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico