(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2050 (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - cadena de doble paso, para rodillos S, tipo B, cadena C2050
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: Paso doble
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Tipo rodillo: rodillo S
· Para número de cadena (Paso de cadena): C2050
· Número de pistas: 1

PDF

 
Número de Parte
2050B61/2
2050B71/2
2050B81/2
2050B91/2
2050B101/2
2050B111/2
2050B121/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12132513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12153213
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14174515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14194815
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14214815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16234817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16254817

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. C2050 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Paso doble
Tipo de rodillo Rodillos S Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico