(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo A, cadena 50 (Números de pieza)

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo A, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
SUS50A10
SUS50A11
SUS50A12
SUS50A13
SUS50A14
SUS50A15
SUS50A16
SUS50A17
SUS50A18
SUS50A19
SUS50A20
SUS50A21
SUS50A22
SUS50A23
SUS50A24
SUS50A25
SUS50A26
SUS50A27
SUS50A28
SUS50A29
SUS50A30
SUS50A31
SUS50A32
SUS50A33
SUS50A34
SUS50A35
SUS50A36
SUS50A37
SUS50A38
SUS50A39
SUS50A40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121113
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121213
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121313
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121413
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

121513
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141615
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141715
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141815
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

141915
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162617
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162717
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162817
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162917
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163117
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163217
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163517
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193620
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193720
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

193920
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

194020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico