(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 25

Piñones de cadena de rodillos - acero inoxidable, tipo B, cadena 25
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 25B (paso de 1/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
SUS25B10
SUS25B11
SUS25B12
SUS25B13
SUS25B14
SUS25B15
SUS25B16
SUS25B17
SUS25B18
SUS25B19
SUS25B20
SUS25B21
SUS25B22
SUS25B23
SUS25B24
SUS25B25
SUS25B26
SUS25B27
SUS25B28
SUS25B30
SUS25B32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro Máximo del Agujero del Eje
(mm)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61087
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

71188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

712108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

713108
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

714108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9161110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9171110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9181210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9191410
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9201610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9211610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9221610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9231610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9241610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9251610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9261610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9271610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9281610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9301610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10321611

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 25 Numero de pistas 1
Material Acero inoxidable Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico