(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 60

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 60
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 60B (paso de 3/4")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
HG60A20H
HG60A25H
HG60A27H
HG60A30H
HG60A36H
HG60A50H
HG60A75H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182519
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

182719
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

183019
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

203621
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

205021
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

267527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 60 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico