(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 50

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: alta calidad con dientes endurecidos, tipo A, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio piloto mecanizable
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma A

PDF

 
Número de Parte
HG50A10H
HG50A18H
HG50A20H
HG50A21H
HG50A23H
HG50A24H
HG50A26H
HG50A28H
HG50A30H
HG50A32H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Diámetro mínimo de diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142015
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

142115
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162317
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162417
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

162617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163017
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

163217

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma A Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipos de agujeros piloto Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujeros de piloto estándar Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico