(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, chavetero JIS antiguo, cadena 50 (Números de pieza)

Ruedas dentadas de cadena de rodillos: orificio terminado, chavetero JIS antiguo, cadena 50
  • Descuento por volumen

· Tipo de cadena: RS
· Estilo de perforación: con orificio terminado
· Para número de cadena (Paso de cadena): 50B (paso de 5/8")
· Número de pistas: 1
· Forma de rueda dentada: Forma B

PDF

 
Número de Parte
FBK50B13D22
FBK50B13D28
FBK50B16D30
FBK50B18D25
FBK50B19D38
FBK50B24D30
FBK50B32D30
FBK50B32D35
FBK50B33D35
FBK50B34D30
FBK50B35D30
FBK50B35D35
FBK50B35D40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del eje d
(mm)
Número de dientes
(T)
Ancho de ranura clave b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22137
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

28137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25187
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

381910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30327
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

353210
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

353310
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30347
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30357
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

353510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

403510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de piñón Forma B Cadena No. 50 Numero de pistas 1
Material Acero Bore Style Tipo de mecanizado de agujeros de eje Tipo de cadena Estándar
Tipo de eje Agujero de eje mecanizado Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico