(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de cadena de plástico de ingeniería, solo para cadenas

Acoplamiento de cadena de plástico de ingeniería, solo para cadenas
  • Descuento por volumen

· Escribe: Solo cuerpo principal
· Otros: Acoplamiento de cadena
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Resina
· Número nominal de cadena: CE400

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE416

Número de Parte
CE416
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Solo cuerpo principal Longitud total W(mm) 22 Material del cuerpo Resina de poliacetal
Momento de inercia(kg ・ m2) 0.47 El número de dientes 16 Número nominal de la cadena CE400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CE416 de la serie Acoplamiento de cadena de plástico de ingeniería, solo para cadenas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico