(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rectificador para soporte híbrido electromagnético/electromagnético permanente tipo KR-RH

Rectificador para soporte híbrido electromagnético/electromagnético permanente tipo KR-RH
  • Descuento por volumen

Equipo eléctrico que rectifica la entrada de la fuente de alimentación de CA a corriente continua y luego la envía a un soporte electromagnético o permanentemente electromagnético. Hay varios tipos disponibles para diferentes voltajes y corrientes de salida según sea necesario.

[Características]
· Hay varios tipos disponibles para diferentes tensiones y corrientes de salida según sea necesario.
· Este producto compacto se puede instalar fácilmente en paneles.
· El cable de alimentación está equipado de serie, lo que permite su uso simplemente conectando un electroimán.
· El terminal de control externo equipado de serie permite el funcionamiento automático.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KR-N101A
KR-N103A
KR-T101A-6/24
RH-M303A-6/24-C2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje de entrada
(V)
Tensión de salida
(V)
Corriente de salida
(A)
Especificaciones Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Monofásico AC100 50/60 HzDC901Soportes electromagnéticos / electromagnéticos permanentes-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Monofásico AC100 50/60 HzDC903Soportes electromagnéticos / electromagnéticos permanentes-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Monofásico AC100 50/60 HzDC6/241Soportes electromagnéticos / electromagnéticos permanentes-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Monofásico 100? 220DC0?24/0?63Tipo de circuito de excitación inversa756-6310

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico