(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paraflex, CPE, Modelo de CPU (Números de pieza)

Paraflex, CPE, Modelo de CPU
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Servomotor, estándar, motor paso a paso
· Cuerpo material: Aluminio
· Característica: Alta precisión, alto par, alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, pequeño
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo de CPU, CPE y Paraflex, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPE-29-7B-9.525B

Número de Parte
CPE-29-7B-9.525B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Diámetro del agujero d1
(Ø)
Diámetro del agujero d2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Característica Torque permitido
(N•m)
Velocidad máxima de rotación
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
10 Días o más

101.01~3.0079.52529304001~10000Alta rigidez torsional / Alto par / Alta precisión / Momento de baja inercia / Pequeña260000.02~0.20.215.80 × 10-6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Material del cuerpo Aluminio Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico