(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bisel de carburo de la serie XCP para mecanizado de acero de alta dureza / 6 ranuras / tipo corto

Fresa de extremo de bisel de carburo de la serie XCP para mecanizado de acero de alta dureza / 6 ranuras / tipo corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La popular fresa de bisel de acero de alta dureza es aún más asequible.
· Ideal para biselar aceros de alta dureza hasta 65 HRC. (El mecanizado de ranuras en V no es posible porque no hay filo en la punta)
· El mecanizado de alta eficiencia es posible adoptando una forma de 6 ranuras.
· Ideal para el mecanizado de alta velocidad y mecanizado en seco de aceros tratados térmicamente y aceros de alta dureza debido al recubrimiento con alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza.
· El acabado de la rugosidad superficial de la pieza de trabajo después del mecanizado es muy bueno.

 
Número de Parte
XCP-HSVEM3
XCP-HSVEM4
XCP-HSVEM6
XCP-HSVEM8
XCP-HSVEM10
XCP-HSVEM12
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor del núcleo de la punta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

≦0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

≦0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

≦0.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
- 1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento Ts Tolerancia de diámetro -0,02 a 0 Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) 2D/3D

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico