(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de radio interior de carburo de la serie XCP para mecanizado de acero de alta dureza / 4 ranuras / tipo corto

Fresa de radio interior de carburo de la serie XCP para mecanizado de acero de alta dureza / 4 ranuras / tipo corto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa de radio interior original de MISUMI especializada en el mecanizado de aceros de alta dureza.
· Ideal para mecanizado de radios interiores de acero de alta dureza hasta 65 HRC.
· El mecanizado de alta eficiencia es posible adoptando una forma de 4 ranuras.
· Ideal para el mecanizado de alta velocidad y mecanizado en seco de aceros tratados térmicamente y aceros de alta dureza debido al recubrimiento con alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza.
· El acabado de la rugosidad superficial de la pieza de trabajo después del mecanizado es muy bueno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XCP-HCREM0.5
XCP-HCREM1
XCP-HCREM1.5
XCP-HCREM2
XCP-HCREM2.5
XCP-HCREM3
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

- 1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

- 1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar R Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Hoja simple / hoja doble Single Blade
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento AlCrN Tolerancia de diámetro 0 to +0.03 Disponibilidad de datos CAD(2D/3D) 2D/3D

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico