(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa con extremo cuadrado de carburo, 4 flautas disparejas, serie VAC

Fresa con extremo cuadrado de carburo, 4 flautas disparejas, serie VAC
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Demuestra un alto rendimiento en el procesamiento de acero en general, SUS304 y acero tratado térmicamente (hasta 50 HRC)
· Suprime el parloteo con plomo desigual y flautas desiguales
· Se adopta un material base de carburo cementado de partículas ultrafinas y un recubrimiento con excelente adherencia y resistencia al calor
· Es posible un mecanizado estable mientras se mantiene la precisión de la superficie acabada
· El recubrimiento con excelente lubricidad proporciona una resistencia estable a la abrasión y mejora la precisión de la forma de la pieza de trabajo (el recubrimiento VAC tiene una conductividad eléctrica débil. Tenga cuidado al utilizar un ajustador de herramientas eléctricas.)
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Características de los cables desiguales VAC

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Conductores desiguales + División desigual = Vibración del parloteo suprimido

Diseño con características para suprimir la vibración
Limpie el acabado de la superficie de los objetos mecanizados.

[¿Qué son las pistas desiguales? ]
Al cambiar los ángulos de giro de cada filo de corte de la misma fresa, se alienta la atenuación de las vibraciones generadas, lo que conduce a la supresión de la vibración.

 

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada
[¿Qué son las divisiones desiguales? ]
La periodicidad de las vibraciones de la herramienta al cortar se cancela al hacer que las divisiones en la parte inferior de la cuchilla sean desiguales

 

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada
Método de procesamientoFresado lateralMaterial de trabajoSUS304RefrigeranteAgua soluble
Número de revoluciones4100RPMAlimentar430 mm/minCortar volumenAnuncio: 9 mm Rd: 0.3 mm
[Comparación de vibración de Chatter]
Reduce drásticamente la vibración de la herramienta al adoptar cables desiguales / divisiones desiguales. Capaz de mecanizado aún más estable

● Material de trabajo: para S45C (HRc20)

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Método de procesamientoFresado lateralNúmero de revoluciones4700RPMAlimentar770 mm/minCortar volumenAnuncio: 9 mm
Rd: 1,2 mm

● Material de trabajo: para SUS304

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Método de procesamientoFresado lateralNúmero de revoluciones4100RPMAlimentar430 mm/minCortar volumenAnuncio: 9 mm
Rd: 1,2 mm

Conductores desiguales VAC - Resultados de la prueba de mecanizado

VAC Ejemplo de corte de fresa de extremo de plomo desigual (ø10)

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Material de trabajoSUS304Método de procesamientoCorte lateral de caraRefrigeranteAgua soluble
Número de revoluciones3183RPMAlimentar509 mm/minCortar volumenAnuncio: 10 mm Rd: 5 mm
Número de Parte
VAC-VHEM4R2
VAC-VHEM4R2.5
VAC-VHEM4R3
VAC-VHEM4R4
VAC-VHEM4R5
VAC-VHEM4R6
VAC-VHEM4R8
VAC-VHEM4R10
VAC-VHEM4R12
VAC-VHEM4R16
VAC-VHEM4R20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

266501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.576501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4106501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045201002

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-VHEM4R

Número de modelo Longitud de flauta ℓLongitud total LDiámetro de caña dFigura
Diámetro de flauta D
VAC-VHEM4R265061
2.575061
385061
4105061
5156061
6156062
8207082
102575102
123080122
1640100162
2045100202

Ejemplo


El mecanizado de alta eficiencia se puede realizar suprimiendo las vibraciones mediante el uso de "plomo desigual".
La descarga suave de la viruta se logra utilizando una geometría de ranura óptima.
[ ! ] La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado / Avellanado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico