(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de alta hélice SAE3D para aluminio, 3 flautas, recubierto con DLC puro

Fresa de extremo de alta hélice SAE3D para aluminio, 3 flautas, recubierto con DLC puro
  • Descuento por volumen

El efecto de prevención de soldadura del recubrimiento DLC puro proporciona una vida útil asombrosamente larga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAE3D030
SAE3D040
SAE3D050
SAE3D060
SAE3D080
SAE3D100
SAE3D120
SAE3D160
SAE3D200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento DLC Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico