(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de radio de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC

Molino de extremo de radio de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

[Características]
· Suprime el parloteo con plomo desigual y flautas desiguales
· Es posible un mecanizado estable mientras se mantiene la precisión de la superficie acabada
· Radio de filo también reforzado filo de corte rígido
· Puede procesar acero tratado térmicamente hasta 50HRC
· Se puede volver a moler. Consulte la página dedicada al "servicio de rectificado" para conocer los procedimientos de uso, la gama de servicios, los precios, etc.

Molino de extremo de radio de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada
Número de Parte
VAC-CR-VHEM4R1.5-R0.2
VAC-CR-VHEM4R2-R0.2
VAC-CR-VHEM4R2.5-R0.2
VAC-CR-VHEM4R3-R0.2
VAC-CR-VHEM4R3-R0.3
VAC-CR-VHEM4R3-R0.5
VAC-CR-VHEM4R4-R0.2
VAC-CR-VHEM4R4-R0.3
VAC-CR-VHEM4R4-R0.5
VAC-CR-VHEM4R4-R1
VAC-CR-VHEM4R5-R0.2
VAC-CR-VHEM4R5-R0.5
VAC-CR-VHEM4R5-R1
VAC-CR-VHEM4R6-R0.2
VAC-CR-VHEM4R6-R0.3
VAC-CR-VHEM4R6-R0.5
VAC-CR-VHEM4R6-R0.5-110
VAC-CR-VHEM4R6-R1
VAC-CR-VHEM4R6-R1-110
VAC-CR-VHEM4R8-R0.2-100
VAC-CR-VHEM4R8-R0.3
VAC-CR-VHEM4R8-R0.3-100
VAC-CR-VHEM4R8-R0.5
VAC-CR-VHEM4R8-R0.5-100
VAC-CR-VHEM4R8-R1
VAC-CR-VHEM4R8-R1-100
VAC-CR-VHEM4R10-R0.2-100
VAC-CR-VHEM4R10-R0.3-100
VAC-CR-VHEM4R10-R0.5
VAC-CR-VHEM4R10-R0.5-100
VAC-CR-VHEM4R10-R1
VAC-CR-VHEM4R10-R1-100
VAC-CR-VHEM4R10-R2-100
VAC-CR-VHEM4R12-R0.5
VAC-CR-VHEM4R12-R0.5-110
VAC-CR-VHEM4R12-R0.5-150
VAC-CR-VHEM4R12-R1
VAC-CR-VHEM4R12-R1-110
VAC-CR-VHEM4R12-R1-130
VAC-CR-VHEM4R12-R2-110
VAC-CR-VHEM4R12-R3-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.245061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.265061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.276061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.286061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.386061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.586061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.2107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.3107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41107061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.2139061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5139061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51139061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.2159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51511062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61159062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611511062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.22010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.3207082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.32010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5207082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.52010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81207082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812010082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.225100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.325100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.525100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012575102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225100102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53080122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.530110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.530150122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213080122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12130110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12130130122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12230110122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12330110122

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de radio de plomo desigual de 4 flautas de carburo serie VAC: imagen relacionada

Número de modelo
VAC-CR-VHEM4R
Diámetro de flauta
D
Radio
R
Longitud total
L
Longitud total
L
Longitud de la hoja
Diámetro del vástago
d
Figura
1.50.2     -50461
20.2     -50661
2.50.2     -60761
30.20.30.5   -60861
40.20.30.51  -701061
50.2 0.51  -901361
60.20.30.51  -901562
  0.51  1101101562
8 0.30.51  -702082
0.20.30.51  1001002082
10  0.51  -7525102
0.20.30.512 10010025102
12  0.51  -8030122
  0.512311011030122
   1  13013030122
  0.5   15015030122

Ejemplo


El mecanizado de alta eficiencia se puede realizar suprimiendo las vibraciones mediante el uso de "plomo desigual".
La descarga suave de la viruta se logra utilizando una geometría de ranura óptima.
[ ! ]La conductividad eléctrica es mínima.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico