(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - PA grano abrasivo, pack, MPARP【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - PA grano abrasivo, pack, MPARP
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Ahora ofreciendo el altamente popular esmeril rosa en un paquete conveniente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MPARP5-10

Número de Parte
MPARP5-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Piedra de amolar El tamaño de grano(#) 80 Diámetro del eje d(mm) 3
Diámetro exterior D(mm) 5 Espesor T(mm) 10 Longitud del eje(mm) 30
Cantidad / paquete 10 Velocidad máxima de rotación(RPM) 60000 Calificar; nota R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MPARP5-10 de la serie Muelas con mango - PA grano abrasivo, pack, MPARP.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico