(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Presentamos un modelo corto en el radio de 4 flautas para mecanizado de alta eficiencia y alta velocidad (valor C)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Diámetro de flauta D | Radius R | Diámetro del vástago d | Diámetro del vástago d | Longitud de la hoja ℓ | Longitud total L | Figura | ||||||
1 | 0.2 | - | 4 | 3 | 50 | 1 | ||||||
1.5 | 0.2 | - | 4 | 3 | 50 | 1 | ||||||
2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 4 | 4 | 50 | 1 | ||||
3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 4 | 8 | 50 | 1 | ||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | 6 | 11 | 50 | 1 | ||||
5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 6 | 13 | 50 | 1 | |||
6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 6 | 13 | 50 | 2 | |||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 8 | 19 | 60 | 2 | |||
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | 10 | 22 | 70 | 2 | ||
12 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 | 75 | 3 | ||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 12 | 26 | 75 | 2 | |||
16 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 16 | 35 | 90 | 2 | |||
18 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 16 | 40 | 100 | 2 | |||
20 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | - | 20 | 45 | 110 | 2 |
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado | Revestimiento | Para General Steel (AlCrN, etc.) | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Precisión R(µm) | ±0.02 | Clasificación adicional | Producto almacenado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente