(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa con extremo cuadrado de carburo recubierto de XAL con cuello largo, modelo de 2 flautas/cuello largo (Números de pieza)

Fresa con extremo cuadrado de carburo recubierto de XAL con cuello largo, modelo de 2 flautas/cuello largo
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Los largamente esperados tipos de cuello largo se unen a la popular serie XAL (Valor C)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con XAL, cuello largo, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada
Número de Parte
XAL-EM2LB0.2-1
XAL-EM2LB0.2-1.5
XAL-EM2LB0.3-1
XAL-EM2LB0.3-2
XAL-EM2LB0.3-3
XAL-EM2LB0.3-4
XAL-EM2LB0.3-5
XAL-EM2LB0.4-2
XAL-EM2LB0.4-3
XAL-EM2LB0.4-4
XAL-EM2LB0.4-5
XAL-EM2LB0.4-6
XAL-EM2LB0.5-2
XAL-EM2LB0.5-4
XAL-EM2LB0.5-4-6
XAL-EM2LB0.5-6
XAL-EM2LB0.5-8
XAL-EM2LB0.5-10
XAL-EM2LB0.5-12
XAL-EM2LB0.5-15
XAL-EM2LB0.6-2
XAL-EM2LB0.6-4
XAL-EM2LB0.6-6
XAL-EM2LB0.6-8
XAL-EM2LB0.6-10
XAL-EM2LB0.6-12
XAL-EM2LB0.6-15
XAL-EM2LB0.7-2
XAL-EM2LB0.7-4
XAL-EM2LB0.7-6
XAL-EM2LB0.7-8
XAL-EM2LB0.8-4
XAL-EM2LB0.8-6
XAL-EM2LB0.8-8
XAL-EM2LB0.8-10
XAL-EM2LB0.8-12
XAL-EM2LB0.9-6
XAL-EM2LB0.9-8
XAL-EM2LB1-4
XAL-EM2LB1-6
XAL-EM2LB1-6-6
XAL-EM2LB1-8
XAL-EM2LB1-10
XAL-EM2LB1-12
XAL-EM2LB1-14
XAL-EM2LB1-16
XAL-EM2LB1-20
XAL-EM2LB1-25
XAL-EM2LB1-30
XAL-EM2LB1.2-6
XAL-EM2LB1.2-8
XAL-EM2LB1.2-10
XAL-EM2LB1.2-12
XAL-EM2LB1.2-16
XAL-EM2LB1.5-6
XAL-EM2LB1.5-8
XAL-EM2LB1.5-10
XAL-EM2LB1.5-12
XAL-EM2LB1.5-14
XAL-EM2LB1.5-16
XAL-EM2LB1.5-18
XAL-EM2LB1.5-20
XAL-EM2LB2-6
XAL-EM2LB2-8
XAL-EM2LB2-10
XAL-EM2LB2-10-6
XAL-EM2LB2-12
XAL-EM2LB2-14
XAL-EM2LB2-16
XAL-EM2LB2-18
XAL-EM2LB2-20
XAL-EM2LB2-25
XAL-EM2LB2-30
XAL-EM2LB2.5-8
XAL-EM2LB2.5-12
XAL-EM2LB2.5-16
XAL-EM2LB2.5-20
XAL-EM2LB2.5-25
XAL-EM2LB2.5-30
XAL-EM2LB3-8
XAL-EM2LB3-12
XAL-EM2LB3-16
XAL-EM2LB3-20
XAL-EM2LB3-25
XAL-EM2LB3-30
XAL-EM2LB3-40
XAL-EM2LB4-12
XAL-EM2LB4-16
XAL-EM2LB4-20
XAL-EM2LB4-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Geometría Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
Longitud debajo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34501Con plomo10.181.051.11.221.3710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34501.5Con plomo10.181.571.651.832.0610°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454501Con plomo10.281.051.11.221.3710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454502Con plomo10.282.092.22.442.7510°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454503Con plomo10.283.143.33.664.1210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454504Con plomo10.284.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454505Con plomo10.285.245.496.16.8710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64502Con plomo10.372.092.22.442.7510°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64503Con plomo10.373.143.33.664.1210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64504Con plomo10.374.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64505Con plomo10.375.245.496.16.8710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64506Con plomo10.376.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74502Con plomo10.462.092.22.442.7510°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74504Con plomo10.464.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.76504Con plomo10.464.134.264.564.9115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74506Con plomo10.466.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74508Con plomo10.468.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745010Con plomo10.4610.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745012Con plomo10.4612.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745015Con plomo10.4615.7116.4818.3120.610°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94502Con plomo10.562.092.22.442.7510°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94504Con plomo10.564.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94506Con plomo10.566.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94508Con plomo10.568.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945010Con plomo10.5610.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945012Con plomo10.5612.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945015Con plomo10.5615.7116.4818.3120.610°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.054502Con plomo10.662.092.22.442.7510°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.054504Con plomo10.664.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.054506Con plomo10.666.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.054508Con plomo10.668.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24504Con plomo10.764.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24506Con plomo10.766.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24508Con plomo10.768.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245010Con plomo10.7610.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245012Con plomo10.7612.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.354506Con plomo10.856.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.354508Con plomo10.858.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54504Con plomo10.954.194.44.885.4910°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54506Con plomo10.956.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56506Con plomo10.956.196.396.847.3615°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54508Con plomo10.958.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545010Con plomo10.9510.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545012Con plomo10.9512.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545014Con plomo10.9514.6615.3917.0919.2210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545016Con plomo10.9516.7517.5819.5321.9710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.547020Con plomo10.9520.9421.9824.4127.4610°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.547025Con plomo10.9526.1827.4730.51No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.547030Con plomo10.9531.4132.9736.62No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84506Con plomo11.156.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84508Con plomo11.158.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845010Con plomo11.1510.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845012Con plomo11.1512.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.845016Con plomo11.1516.7517.5819.5321.9710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34506Con plomo11.456.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34508Con plomo11.458.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345010Con plomo11.4510.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345012Con plomo11.4512.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345014Con plomo11.4514.6615.3917.0919.2210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345016Con plomo11.4516.7517.5819.5321.9710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.347018Con plomo11.4518.8519.7821.9724.7110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.347020Con plomo11.4520.9421.9824.41No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234506Con plomo11.956.286.597.328.2410°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234508Con plomo11.958.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345010Con plomo11.9510.4710.9912.2113.7310°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2365010Con plomo11.9510.3110.6511.412.2715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345012Con plomo11.9512.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345014Con plomo11.9514.6615.3917.0919.2210°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2345016Con plomo11.9516.7517.5819.53No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347018Con plomo11.9518.8519.7821.97No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347020Con plomo11.9520.9421.9824.41No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347025Con plomo11.9526.1827.47No aplicaNo aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2347030Con plomo11.9531.4132.97No aplicaNo aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.84508Con plomo12.48.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.845012Con plomo12.412.5713.1914.65No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.845016Con plomo12.416.7517.5819.53No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.847020Con plomo12.420.9421.98No aplicaNo aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.847025Con plomo12.426.1827.47No aplicaNo aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.847030Con plomo12.431.4132.97No aplicaNo aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56508Con plomo12.98.388.799.7610.9810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.565012Con plomo12.912.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567016Con plomo12.916.7517.5819.5321.9710°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567020Con plomo12.920.9421.9824.4127.4610°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567025Con plomo12.926.1827.4730.51No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.567030Con plomo12.931.4132.9736.62No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5610040Con plomo12.941.8843.96No aplicaNo aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665012Con plomo13.812.5713.1914.6516.4810°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665016Con plomo13.816.7517.5819.53No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4667020Con plomo13.820.9421.9824.41No aplica10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4667030Con plomo13.831.4132.97No aplicaNo aplica10°

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con XAL, cuello largo, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
XAL-PEM2LB (Sharp Edge)/XAL-EM2LB (Estándar)
Diámetro de flauta
D
Longitud debajo del cuello
1
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
EstándarBorde afiladoLongitud de la hoja
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
30'
0.10.3-4Sin estándares0.20.0855010°0.310.330.370.411
0.5Sin estándares0.520.550.610.69
1Sin estándares1.051.11.221.37
0.20.5-4Sin estándares0.30.185010°0.520.550.610.691
11.051.11.221.37
1.51.571.651.832.06
2Sin estándares2.092.22.442.75
2.5Sin estándares2.622.753.053.43
3Sin estándares3.143.33.664.12
3.5Sin estándares3.663.854.274.81
4Sin estándares4.194.44.885.49
0.31-40.450.285010°1.051.11.221.371
1.5Sin estándares1.571.651.832.06
22.092.22.442.75
2.5Sin estándares2.622.753.053.43
33.143.33.664.12
44.194.44.885.49
55.245.496.16.87
6Sin estándares6.286.597.328.24
9Sin estándares9.429.8910.9812.36
0.41-4Sin estándares0.60.375010°1.051.11.221.371
22.092.22.442.75
266Sin estándares15°2.062.132.282.45
3-410°3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
55.245.496.16.87
66.286.597.328.24
7Sin estándares7.337.698.549.61
8Sin estándares8.388.799.7610.98
9Sin estándares9.429.8910.9812.36
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
12Sin estándares12.5713.1914.6516.48
[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique el diámetro de la cuchilla (D), la longitud del vástago (ℓ1) y el diámetro del vástago (d).

Número de modelo
XAL-PEM2LB (Sharp Edge)/XAL-EM2LB (Estándar)
Diámetro de flauta
D
Longitud debajo del cuello
1
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
EstándarBorde afiladoLongitud de la hoja
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
30'
0.51-4Sin estándares0.70.465010°1.051.11.221.371
22.092.22.442.75
3Sin estándares3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
46615°4.134.264.564.91
5-4Sin estándares10°5.245.496.16.87
66.286.597.328.24
7Sin estándares7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
9Sin estándares9.429.8910.9812.36
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1515.7116.4818.3120.6
0.62-40.90.565010°2.092.22.442.751
3Sin estándares3.143.33.664.12
44.194.44.885.49
466Sin estándares15°4.134.264.564.91
6-410°6.286.597.328.24
7Sin estándares7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1515.7116.4818.3120.6
18Sin estándares7018.8519.7821.9724.71
0.72-41.050.665010°2.092.22.442.751
44.194.44.885.49
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
0.84-41.20.765010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
14Sin estándares14.6615.3917.0919.22
16Sin estándares16.7517.5819.5321.97
20Sin estándares7020.9421.9824.4127.46
24Sin estándares25.1326.3829.29Sin interferencia
0.94-4Sin estándares1.350.855010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
15Sin estándares15.7116.4818.3120.6
13-4Sin estándares1.50.955010°3.143.33.664.121
44.194.44.885.49
5Sin estándares5.245.496.16.87
66.286.597.328.24
66615°6.196.396.847.36
7-4Sin estándares10°7.337.698.549.61
88.388.799.7610.98
9Sin estándares9.429.8910.9812.36
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
18Sin estándares7018.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.4127.46
22Sin estándares23.0424.1826.85Sin interferencia
2526.1827.4730.51Sin interferencia
3031.4132.9736.62Sin interferencia
[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique el diámetro de la cuchilla (D), la longitud del vástago (ℓ1) y el diámetro del vástago (d).

Número de modelo
XAL-PEM2LB (Sharp Edge)/XAL-EM2LB (Estándar)
Diámetro de flauta
D
Longitud debajo del cuello
1
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
EstándarBorde afiladoLongitud de la hoja
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
30'
1.26-41.81.155010°6.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1616.7517.5819.5321.97
1.46-4Sin estándares2.11.355010°6.286.597.328.241
8Sin estándares8.388.799.7610.98
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
12Sin estándares12.5713.1914.6516.48
14Sin estándares14.6615.3917.0919.22
16Sin estándares16.7517.5819.5321.97
1.54-4Sin estándares2.31.455010°4.194.44.885.491
66.286.597.328.24
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
187018.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.41Sin interferencia
25Sin estándares26.1827.4730.51Sin interferencia
30Sin estándares31.4132.97Sin interferenciaSin interferencia
35Sin estándares10036.6538.46Sin interferenciaSin interferencia
40Sin estándares41.8843.96Sin interferenciaSin interferencia
45Sin estándares47.1249.45Sin interferenciaSin interferencia
1.66-4Sin estándares2.41.555010°6.286.597.328.241
8Sin estándares8.388.799.7610.98
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
12Sin estándares12.5713.1914.6516.48
14Sin estándares14.6615.3917.0919.22
16Sin estándares16.7517.5819.5321.97
18Sin estándares7018.8519.7821.97Sin interferencia
20Sin estándares20.9421.9824.41Sin interferencia
26Sin estándares27.2228.5731.73Sin interferencia
1.86-4Sin estándares2.71.755010°6.286.597.328.241
8Sin estándares8.388.799.7610.98
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
12Sin estándares12.5713.1914.6516.48
14Sin estándares14.6615.3917.0919.22
16Sin estándares16.7517.5819.53Sin interferencia
18Sin estándares7018.8519.7821.97Sin interferencia
20Sin estándares20.9421.9824.41Sin interferencia
25Sin estándares26.1827.4730.51Sin interferencia
26-431.955010°6.286.597.328.241
88.388.799.7610.98
1010.4710.9912.2113.73
106615°10.3110.6511.412.27
12-410°12.5713.1914.6516.48
1414.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.53Sin interferencia
187018.8519.7821.97Sin interferencia
2020.9421.9824.41Sin interferencia
2526.1827.47Sin interferenciaSin interferencia
3031.4132.97Sin interferenciaSin interferencia
35Sin estándares10036.6538.46Sin interferenciaSin interferencia
40Sin estándares41.8843.96Sin interferenciaSin interferencia
50Sin estándares52.3554.95Sin interferenciaSin interferencia
60Sin estándares62.83Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique el diámetro de la cuchilla (D), la longitud del vástago (ℓ1) y el diámetro del vástago (d).

Número de modelo
XAL-PEM2LB (Sharp Edge)/XAL-EM2LB (Estándar)
Diámetro de flauta
D
Longitud debajo del cuello
1
Diámetro del vástago
d
Diámetro del vástago
d
EstándarBorde afiladoLongitud de la hoja
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajoFigura
30'
2.58-43.82.45010°8.388.799.7610.981
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.65Sin interferencia
14Sin estándares14.6615.3917.09Sin interferencia
1616.7517.5819.53Sin interferencia
18Sin estándares7018.8519.78Sin interferenciaSin interferencia
2020.9421.98Sin interferenciaSin interferencia
2526.1827.47Sin interferenciaSin interferencia
3031.4132.97Sin interferenciaSin interferencia
40Sin estándares10041.88Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
50Sin estándares52.35Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
38-64.52.95010°8.388.799.7610.981
10Sin estándares10.4710.9912.2113.73
1212.5713.1914.6516.48
14Sin estándares7014.6615.3917.0919.22
1616.7517.5819.5321.97
18Sin estándares18.8519.7821.9724.71
2020.9421.9824.4127.46
2526.1827.4730.51Sin interferencia
3031.4132.9736.62Sin interferencia
4010041.8843.96Sin interferenciaSin interferencia
45Sin estándares47.1249.45Sin interferenciaSin interferencia
50Sin estándares52.3554.95Sin interferenciaSin interferencia
412-663.85010°12.5713.1914.6516.481
1616.7517.5819.53Sin interferencia
207020.9421.9824.41Sin interferencia
25Sin estándares26.1827.47Sin interferenciaSin interferencia
3031.4132.97Sin interferenciaSin interferencia
35Sin estándares10036.6538.46Sin interferenciaSin interferencia
4041.8843.96Sin interferenciaSin interferencia
45Sin estándares47.1249.45Sin interferenciaSin interferencia
50Sin estándares52.3554.95Sin interferenciaSin interferencia
516-67.54.87010°16.7517.58Sin interferenciaSin interferencia1
20Sin estándares20.9421.98Sin interferenciaSin interferencia
2526.1827.47Sin interferenciaSin interferencia
30Sin estándares31.41Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
3510036.65Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
40Sin estándares41.88Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
5052.35Sin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
620-695.870-Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia2
30Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
40100Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
50Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
60Sin interferenciaSin interferenciaSin interferenciaSin interferencia
[ ! ]> Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique el diámetro de la cuchilla (D), la longitud del vástago (ℓ1) y el diámetro del vástago (d).

Más información


Se puede seleccionar la longitud ideal debajo del cuello para el mecanizado de piezas en áreas profundas.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con XAL, cuello largo, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada
[ ! ]La longitud efectiva real es una pauta. Confirme la medición real si le preocupa la interferencia con la pieza de trabajo.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Largo cuello cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico