(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Buff de fieltro, Buff de palo semiduro con eje (tipo económico / juego de 5 piezas)【5 piezas por paquete】

Buff de fieltro, Buff de palo semiduro con eje (tipo económico / juego de 5 piezas)
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Conecte este producto a una amoladora vibratoria para trabajos de pulido áspero a regular. (Valor C)

Buff de fieltro: Buff de palo semiduro con eje (tipo económico): imagen relacionada
[Especificaciones]
● Material: fieltro
● Dureza (H: duro S: suave): H
Número de Parte
EFSTS-A-6-6
EFSTS-A-8-8
EFSTS-A-10-10
EFSTS-A-12-10
EFSTS-A-13-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo plano 45 ° (ancho 6 mm x altura 6 mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo plano 45 ° (ancho 8 mm x altura 8 mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo plano 45 ° (ancho 10 mm x altura 10 mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo plano 45 ° (ancho 12 mm x altura 10 mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo plano 45 ° (ancho 13 mm x altura 13 mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

1 unidad de paquete de 5 piezas embaladas
Número de modeloAnchura
(mm)
Altura
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Ángulo plano un ladoVelocidad máxima de rotación operativa
(MAX min -1 )
EFSTS-A-6-66645345°Máximo funcionamiento
Velocidad reciprocante: 30,000 min.-1
EFSTS-A-8-888
EFSTS-A-10-101010
EFSTS-A-12-1012
EFSTS-A-13-131313

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Espesor(mm) 45
Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad máxima de rotación (MAX RPM) Velocidad máxima de movimiento alternativo: 30,000 min-1 Dureza H: Duro S: Suave H
Longitud del eje L 25 Cantidad / paquete(Piezas) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico