(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Rueda de aleta con velocidad de rectificado dos veces mayor que la cantidad normal y rectificado con velocidad y durabilidad duplicadas.
· Las aletas están unidas en diagonal.
· El abrasivo de zirconia se utiliza para rectificado de alta resistencia y larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Para la eliminación de óxido / corrosión, desbarbado y pulido de superficies internas de tuberías.
· Para moler metales, superficies curvas de madera y artículos de forma irregular.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (Neumática / Eléctrica)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HF4025Z-40 |
HF4025Z-60 |
HF5025Z-40 |
HF5025Z-60 |
HF6025Z-40 |
HF6025Z-60 |
HF8025Z-40 |
HF8025Z-60 |
Cargando…
Aplicación | Pulido | Tipo | Solapa con eje | Ancho(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del eje(mm) | 6 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 20000 | Material del eje | Acero |
Longitud del eje(mm) | 40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente