(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - piedra de afilar con vástago, uso de acero de alta dureza【50 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar con vástago, uso de acero de alta dureza
  • Descuento por volumen

Especialmente efectivo para procesar acero de alta dureza. Contando con un corte agudo y bajo ruido.

Piedra de afilar con eje para acero de alta dureza: imagen relacionada
Número de Parte
MRAB2-6
MRAB3-10
MRAB4-10
MRAB5-10
MRAB6-12
MRAB8-15
MRAB10-15
MRAB10-19
MRAB13-19
MRAB16-25
MRAB19-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro del eje d
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad máxima de rotación
(RPM)
Calificar; nota

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18032635100000T

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12033103584000T

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10034103563000T

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8035103560000R

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8036123542000R

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8038153042000R

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60310153042000R

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60610193642000R

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60613193635000R

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46616253633000Q

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46619253633000P

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de afilar con eje para acero de alta dureza: imagen relacionada
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo Grosor
T
Diámetro del eje
d
Longitud del eje
Tamaño de partícula
(#)
Grado de acoplamientoMáximo funcionamiento
Velocidad de rotación
(RPM)
Paquete
Cantidad
Diámetro externo
D
MRAB26335180T100,00050
31012084,000
41010063,000
51080R60,000
61242,000
81530
19636
101533060
19636
131935,000
162546Q33,000
1925P

Más información


Especialmente eficaz para procesar acero de alta dureza.
Presenta un rendimiento de corte nítido y bajo ruido.

Información básica

Modelo Piedra de amolar Cantidad / paquete 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico