(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo de ferretería de lima electrolítica de diamante

Modelo de ferretería de lima electrolítica de diamante
  • Descuento por volumen

Archivo electrodepositado de diamante para trabajar el hierro, hecho de diamantes Cristone, que tienen un historial comprobado de confiabilidad que se remonta a más de 70 años.

Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionada
Número de Parte
SDYSR1-A
SDYSR2-D
SDYSR3-A
SDYSR3-C
SDYSR5-C
SDYSR10-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Ancho W
(mm)
Espesor T
(mm)
Diamante Parte B
(mm)
Porción del eje A1 x A2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1703.91.9504.0 x 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23012.33.88011.0 x 3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1702.7-502.5 x 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004.6-704.3 x 4.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2007.66.7707.5 x 3.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1802.88.2607.0 x 2.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionada
Número de modelo TipoLargo total
L
Parte del diamante
B
Anchura
W
Espesor
T
Porción del eje
FormaA1A2
SDYSR1Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaPlanoA 170503.91.94.02.0
B 180606.82.37.02.5
C 200709.02.89.03.0
D 2308011.03.511.03.5
SDYSR2Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaSemicírculoA 170505.52.04.02.0
B 180607.72.87.02.5
C 200709.83.29.03.0
D 2308012.33.811.03.5
SDYSR3Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaCirculoA 170502.7-2.52.5
B 180603.5-3.03.0
C 200704.6-4.34.3
D 230805.6-5.55.5
SDYSR4Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaCuadradoA 170502.6-2.52.5
B 180603.0-3.03.0
C 200704.3-4.34.3
D 230805.2-5.55.5
SDYSR5Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaTriánguloA 170504.03.54.02.0
B 180606.25.55.72.5
C 200707.66.77.53.0
D 230808.87.88.53.5
SDYSR6Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaElipseA 170504.12.13.82.0
B 180606.03.65.72.5
C 200707.34.07.53.0
SDYSR7Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaPuntiagudoA 170505.21.84.02.0
B 180607.82.57.02.5
C 2007010.02.89.03.0
SDYSR8Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaPlano cónicoA 170504.02.04.02.0
B 180607.22.57.02.5
C 200708.93.09.03.0
SDYSR9Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaEngrosadoA 170504.62.14.02.0
B 180606.62.47.02.5
SDYSR10Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaTriángulo un ladoA 170501.95.44.02.0
B 180602.88.27.02.5
SDYSR11Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaCorte transversalA 170504.32.03.52.0
SDYSR12Modelo de carpintería de archivo electrolítico de diamante: imagen relacionadaCruceA 170504.02.03.52.0
SDYSRSConjunto de 12 tiposA 17050----

Aquí para una guía de selección, limas de hierro y limas de diamante electrochapadas

 

Información básica

Modelo Archivador electrodepositado Diamond Modelo del Producto Tipo de hierro Tamaño de partícula(#) 200
Producto individual / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico