(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque Paralelo para Visas, Modelo Plano【2 piezas por paquete】

Bloque Paralelo para Visas, Modelo Plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Un bloque paralelo cuya altura se puede especificar libremente

Bloque Paralelo para Visas - Modelo Plano: Imagen Relacionada
Número de Parte
PPB100-[20-50/1]
PPB125-[20-50/1]
PPB150-[30-60/1]
PPB160-[30-60/1]
PPB175-[30-70/1]
PPB200-[30-70/1]
PPBH100-[20-50/1]
PPBH125-[20-50/1]
PPBH150-[30-60/1]
PPBH160-[30-60/1]
PPBH175-[30-70/1]
PPBH200-[30-70/1]
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material W
(mm)
H
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días o más

Madera verde (S45C)10020 ~ 50

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días o más

Madera verde (S45C)12520 ~ 50

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días o más

Madera verde (S45C)15030 ~ 60

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días o más

Madera verde (S45C)16030 ~ 60

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días o más

Madera verde (S45C)17530 ~ 70

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días o más

Madera verde (S45C)20030 ~ 70

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SK3)10020 ~ 50

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SK3)12520 ~ 50

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SK3)15030 ~ 60

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SK3)16030 ~ 60

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SK3)17530 ~ 70

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

Materiales Apagados (SK3)20030 ~ 70

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Numero de parte 
W H
PPB
Acero Suave (S45C)
100
125
150
160
175
200
PPBH
Acero Templado (SK3)
100
125
150
160
175
200

1 paquete de unidad contiene 2 piezas
Numero de parteWH
Designación de incremento de 1 mm
T
PPB
Acero Suave (S45C)

PPBH
Acero Templado (SK3)
10020 ~ 5010
125
15030 ~ 60
160
17530 ~ 70
200

Más información


La altura se puede ajustar en incrementos de 1 mm para que pueda elegir libremente el ancho de sujeción para su pieza de trabajo.
Puede elegir entre el modelo de acero dulce que mantiene la seguridad, incluso con la interferencia de las máquinas herramienta, y el modelo apagado que cuenta con un asentamiento mínimo.
Podemos pulir los productos y mantener la variación del tamaño H en 0.01 mm o menos si solicita 4 paquetes (8 piezas) o menos del mismo tamaño.

Información básica

T(mm) 10 Cantidad por paquete 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico