(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de bloqueo alto【1-5 piezas por paquete】

Tornillo de bloqueo alto
  • Descuento por volumen

Sujete firmemente las piezas de trabajo sin dañarlas.

Tornillo de bloqueo alto: imagen relacionada
Número de Parte
BALPAT6-4.7
BALPAT6-8.5
BALPAT8-6.5
BALPAT8-9.5
BALPAT10-8.0
BALPAT10-11.5
BALTAN6-30
BALTAN6-50
BALTAN8-40
BALTAN8-60
BALTAN10-50
BALTAN10-70
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M-L
(mm)
Cabecear
(mm)
Material B
(mm)

(mm)
M x P (Hilo grueso) D
(mm)
T
(mm)
H
(mm)
④ Accesorio (1 pieza) D ④Accesorio (1 pieza) s Tornillo adecuado S
(mm)
Cantidad por paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6-4.7Poliacetal--------BALTAN665

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6-8.5Poliacetal--------BALTAN685

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8-6.5Poliacetal--------BALTAN885

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8-9.5Poliacetal--------BALTAN8115

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10-8.0Poliacetal--------BALTAN10105

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10-11.5Poliacetal--------BALTAN10125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-30-Tornillo: SUS304 equivalente, Cabeza / Bola: SUS440C322.8M6 x 1.043.534.76---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6-50-Tornillo: SUS304 equivalente, Cabeza / Bola: SUS440C342.8M6 x 1.043.534.76---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-40-Tornillo: SUS304 equivalente, Cabeza / Bola: SUS440C431.5M8 x 1.255.5546.58---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-60-Tornillo: SUS304 equivalente, Cabeza / Bola: SUS440C451.5M8 x 1.255.5546.58---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-50-Tornillo: SUS304 equivalente, Cabeza / Bola: SUS440C540.4M10 x 1.5765810---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-70-Tornillo: SUS304 equivalente, Cabeza / Bola: SUS440C560.4M10 x 1.5765810---

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Numero de parte M x P
(Rosca gruesa)
dBth(4) Accesorio adjunto
(1 pieza)
MLDs
BALTAN630M6 x 1.0433.5322.84.76
5042.8
840M8 x 1.255.545431.56.58
6051.5
1050M10 x 1.5756540.48.010
7060.4
[ ! ]Consulte BALPAT (>> a continuación) si desea comprar los archivos adjuntos incluidos por separado.

Numero de parte Compatible
Tornillo
s
No.D
BALPAT64.7BALTAN 66
8.58
86.5BALTAN 88
9.511
108.0BALTAN1010
11.512
[ ! ]Este producto está disponible en unidades de 5 paquetes.
1 paquete de 5 piezas (solo accesorios)

Más información


La parte de la cabeza que está en contacto con la pieza de trabajo no girará incluso cuando gira el tornillo, evitando daños innecesarios.
La bola entre la cabeza y el tornillo actúa como un amortiguador contra la resistencia al corte, lo que hace que este producto sea resistente al aflojamiento en comparación con los modelos convencionales.
Este producto proporciona el máximo rendimiento de sujeción gracias a un diseño que convierte el par de apriete directamente en potencia de sujeción de forma lineal.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico