(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador de tornillo para abrazadera

Sujetador de tornillo para abrazadera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conveniente para compatibilidad con varias abrazaderas. Se pueden conectar dos o tres si un solo tornillo no es efectivo o le falta altura. El uso de un accesorio facilita el soporte de objetos con forma inusual.

Elevador mecánico de soporte de abrazadera: imagen relacionada
Número de Parte
CSJ50
CSJ70
CSJ100
CSJ150
CSJ250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(kg)
Soportar la carga
(N)
Trazo L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5040 ~ 504030248TM2040.271170010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7050 ~ 734030329TM2040.351370023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070 ~ 10045354612TM2250.631960030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15094 ~ 15050357012TM2551.11960056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250150 ~ 250604512015TM3252.4534300100

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Numero de parteNo.A
Carrera
BCDEFGHSoportar la carga
(N)
Peso
(g)
CSJ5040 ~ 50104030248TM2041111,7000.27
7050 ~ 732332913,7000.35
10070 ~ 1003045354612TM22519,6000.63
15094 ~ 150565070TM251.10
250150 ~ 250100604512015TM3234,3002.45
[ ! ]TM se refiere a un hilo trapezoidal de 30 °. (Corresponde al apéndice JIS B 0216)

Más información


Conveniente para soportar varios modelos de abrazaderas.
Si una pieza es insuficiente para la carrera o la altura, conecte 2 o 3 en serie. (Viene en un solo tamaño)
Elevador mecánico de soporte de abrazadera: imagen relacionada

Ejemplo

Mordaza para elevador mecánico: Imagen relacionada

Información básica

H(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico