(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de flauta espiral - acero de alta velocidad, SPFT【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Machos de flauta espiral - acero de alta velocidad, SPFT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)

Golpe en espiral de acero de alta velocidad: imagen relacionada
Número de Parte
SPFT-M3-0.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.5461143LM263.2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Golpe en espiral de acero de alta velocidad: imagen relacionada

Número de modelo
SPFT
1 paquete con 10 piezas incluidas
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Paquete
Piezas
M20.42.5PLM1409.5153252.510 piezas
M30.5LM24611184363.2
M40.7LM25213205374
M50.8LM26016255.5374.5
M61LM26219286374.5
M81.25LM27022356.2385
M101.5LM27524397385.5
M121.75LM28229428.5396.5
[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.
[ ! ] M8 o cualquier otro modelo inferior presenta centros que sobresalen.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Utilizado para mecanizar agujeros ciegos.
Es adecuado para materiales de trabajo donde los recortes se descargan continuamente, como acero al carbono, acero aleado, etc.

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados 2.5 P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio
Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) Tap Model Golpe en espiral Modelo de diámetro interior Para agujeros ciegos
Presencia de recubrimiento Ninguno Cantidad / paquete 10 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPFT-M3-0.5 de la serie Machos de flauta espiral - acero de alta velocidad, SPFT.

Products like this...

Número de Parte
SPFT-M10-1.5
SPFT-M12-1.75
SPFT-M2-0.4
SPFT-M4-0.7
SPFT-M5-0.8
SPFT-M6-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Nro. de ranuras Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M101.5752473LM285.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582298.53LM296.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M20.4409.5(7.5)32LM152.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.7521353LM274

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.860165.53LM274.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M61621963LM274.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico