(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - carburo, SEC-SPFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - carburo, SEC-SPFT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para maquinado de alta velocidad de alto volumen de materiales no ferrosos (Valor C)

Machuelo de Carburo en Espiral: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-SPFT-M6-1-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612.5 P62196LM374.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Machuelo de Carburo en Espiral: imagen relacionada

Número de modelo
SEC-SPFT
Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
(Selección)
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Nro. de ranurasLongitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
M30.51.5

2.5
LM34611204363.2
M40.7LM3521322574
M50.8LM36016255.574.5
M61LM3621930674.5
M81.25LM47022356.285
M101.5LM4752439785.5
[ ! ]M6 o inferior tienen centros sobresalientes.
[ ! ]Para obtener más información sobre la precisión del corte de corte LM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Utilizado para mecanizar agujeros ciegos.
Ideal para la producción en masa de roscado en aleaciones de aluminio y cobre.

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Golpe en espiral Modelo de diámetro interior Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Ninguno
Nro. de ranuras 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEC-SPFT-M6-1-2.5 de la serie Machos de roscar ranura espiral - carburo, SEC-SPFT.

Products like this...

Número de Parte
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5
SEC-SPFT-M8-1.25-1.5
SEC-SPFT-M8-1.25-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5 P46114LM363.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52.5 P46114LM363.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5 P52135LM374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72.5 P52135LM374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5 P70226.2LM485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252.5 P70226.2LM485

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico