(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahora ofrece un precio especial en cortadores de roscado para mecanizado estable y de alta velocidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo
MINMT
Nominal M x P |
Máximo mecanizado Profundidad de hilo |
Diámetro mayor D |
Longitud total L |
Longitud debajo del cuello ℓ |
Diámetro del vástago d |
Innovador Hilo No. |
Nro. de ranuras | |
M1.4 | 0.3 | 4 | 1.05 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 |
M1.6 | 0.35 | 4.8 | 1.2 | 39 | 5 | 3 | ||
M2 | 0.4 | 6 | 1.55 | 39 | 6 | 3 | ||
M2 | 0.4 | 4 | 1.55 | 58 | 4.5 | 6 | ||
M2.2 | 0.45 | 4.5 | 1.65 | 58 | 5 | 6 | ||
M2.5 | 0.45 | 5 | 1.95 | 58 | 5.5 | 6 | ||
M2.5 | 0.45 | 7 | 1.95 | 58 | 7.5 | 6 | ||
M3 | 0.5 | 6 | 2.35 | 58 | 6.5 | 6 | ||
M3 | 0.5 | 9 | 2.35 | 58 | 9.5 | 6 | ||
M3.5 | 0.6 | 7 | 2.75 | 58 | 7.5 | 6 | ||
M4 | 0.7 | 8 | 3.1 | 58 | 9 | 6 | ||
M4 | 0.7 | 12 | 3.1 | 58 | 12.5 | 6 | ||
M5 | 0.8 | 10 | 3.8 | 58 | 12.5 | 6 | ||
M5 | 0.8 | 15 | 3.8 | 58 | 16 | 6 | ||
M6 | 1 | 12 | 4.65 | 58 | 14 | 6 | ||
M6 | 1 | 18 | 4.65 | 58 | 20 | 6 | ||
M8 | 1.25 | 16 | 5.95 | 58 | 18 | 6 | ||
M8 | 1.25 | 24 | 5.95 | 58 | 24 | 6 | ||
M10 | 1.5 | 20 | 7.8 | 64 | 23 | 8 | ||
M12 | 1.75 | 24 | 9 | 73 | 26 | 10 | ||
M16 | 2 | 32 | 11.8 | 84 | 35 | 12 | 4 | |
M20 | 2.5 | 40 | 15 | 105 | 43 | 16 | 5 |
● El roscado de diámetro pequeño es posible desde M1.4 x 0.3 (diámetro del orificio piloto ø1.1 mm).
● El tiempo de procesamiento se reduce ya que es posible el corte a alta velocidad.
● Como la longitud de corte es corta (3 hilos), no aplica tensión de corte.
● El hilo efectivo se puede cortar hasta las esquinas del agujero ciego.
■ Misumi Threading Cutter Producto Programa CNC Servicios de descarga
Tipos de hilos | Metro | Tipo de material de herramienta | Carburo | Material de trabajo | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD) / Acero Fundido (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Cortador de golpeteo | Modelo de diámetro interior | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Presencia de recubrimiento | Incluido |
Tratamiento de superficies | TiAlN | Número de dientes de la cuchilla | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente