(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales de carburo - mango de fresa, SEC-HSPR

Escariadores espirales de carburo - mango de fresa, SEC-HSPR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Logra alta velocidad durante el proceso de acabado del pozo

Escariador helicoidal de carburo: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-HSPR-3
SEC-HSPR-4
SEC-HSPR-5
SEC-HSPR-6
SEC-HSPR-6.5
SEC-HSPR-7
SEC-HSPR-7.5
SEC-HSPR-8
SEC-HSPR-8.5
SEC-HSPR-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro de caña d
(mm)
Tolerancia del diámetro del vástago Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250.006 ~ 0.0023h7 (0 - -0.010)604.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4300.009 ~ 0.0044h7 (0 - -0.012)704.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5300.009 ~ 0.0045h7 (0 - -0.012)705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6350.009 ~ 0.0046h7 (0 - -0.012)805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5350.012 ~ 0.0068h7 (0 - -0.015)807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7350.012 ~ 0.0068h7 (0 - -0.015)807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5350.012 ~ 0.0068h7 (0 - -0.015)807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8350.012 ~ 0.0068h7 (0 - -0.015)807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5400.012 ~ 0.00610h7 (0 - -0.015)907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400.012 ~ 0.00610h7 (0 - -0.015)907

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro de flauta
D
SEC−HSPR24205023
2.54.520502.53
34.5256033
3.54.525603.53
44.5307043
55307053
5.55308063
65358063
6.57358083
77358083
7.57358083
87358083
8.574090103
974090103
9.574090103
1074090103

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El corte de alta velocidad proporciona una mejora significativa en la eficiencia en comparación con una fresa de acero de alta velocidad.
El corte a alta velocidad es posible con la adopción de una flauta helicoidal.

Información básica

Tipo de vástago End Mill Shank Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Número de flautas 3
Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico