(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Avellanado de acero de alta velocidad recubierta por TiN/3 flautas/90°

Avellanado de acero de alta velocidad recubierta por TiN/3 flautas/90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ofrecemos equipo esencial para el biselado y desbastado de orificio a precios bajos

Avellanado de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN / 3 flautas / 90 °: Imagen relacionada
Número de Parte
G-CS3M6.3
G-CS3M8.3
G-CS3M10.4
G-CS3M12.4
G-CS3M16.5
G-CS3M20.5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud total L Rango de diámetro del orificio de chaflán Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

7 Días o más

6.351.5452.5 – 6.3h9f11
Disponible

7 Días o más

8.362503.0 – 8.3h9f11
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10.462.5503.5 – 10.4h9f11
Disponible

7 Días o más

12.482.8563.8 – 12.4h9f11
Disponible

7 Días o más

16.5103.2604.2 – 16.5h9f11
Disponible

7 Días o más

20.5103.5634.5 – 20.5h9f11

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modeloDiámetro
D
Diámetro de la punta
D1
Biselado
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
G-CS3M6.31.52.5 ~ 6.3455
8.323.0 ~ 8.3506
10.42.53.5 ~ 10.4506
12.42.83.8 ~ 12.4568
16.53.24.2 ~ 16.56010
20.53.54.5 ~ 20.56310


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Single Blade
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento Incluido
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico