(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, regular, SG-SD【1-10 piezas por paquete】

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, regular, SG-SD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Con un amplio rango de capacidades de respuestas para todo desde acero en general hasta materiales difíciles de cortar, este taladro es idea para trabajos desafiantes de taladrado profundo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, mango recto / regular: imagen relacionada
Número de Parte
SG-SD1-PACK
SG-SD1.1-PACK
SG-SD1.2-PACK
SG-SD1.3-PACK
SG-SD1.4-PACK
SG-SD1.5-PACK
SG-SD1.6-PACK
SG-SD1.7-PACK
SG-SD1.8-PACK
SG-SD1.9-PACK
SG-SD2-PACK
SG-SD2.1-PACK
SG-SD2.2-PACK
SG-SD2.3-PACK
SG-SD2.4-PACK
SG-SD2.5-PACK
SG-SD2.6-PACK
SG-SD2.7-PACK
SG-SD2.8-PACK
SG-SD3
SG-SD3-PACK
SG-SD3.1
SG-SD3.1-PACK
SG-SD3.2
SG-SD3.2-PACK
SG-SD3.3
SG-SD3.3-PACK
SG-SD3.4
SG-SD3.4-PACK
SG-SD3.5
SG-SD3.5-PACK
SG-SD3.6
SG-SD3.6-PACK
SG-SD3.7
SG-SD3.7-PACK
SG-SD3.8
SG-SD3.8-PACK
SG-SD3.9
SG-SD3.9-PACK
SG-SD4
SG-SD4-PACK
SG-SD4.1
SG-SD4.1-PACK
SG-SD4.2
SG-SD4.2-PACK
SG-SD4.3
SG-SD4.3-PACK
SG-SD4.4
SG-SD4.4-PACK
SG-SD4.5
SG-SD4.5-PACK
SG-SD4.6
SG-SD4.6-PACK
SG-SD4.7
SG-SD4.7-PACK
SG-SD4.8
SG-SD4.8-PACK
SG-SD4.9
SG-SD4.9-PACK
SG-SD5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Productos empacados Adelgazamiento Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11234Productos empacadosNinguno10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.11436Productos empacadosNinguno1.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.21638Productos empacadosNinguno1.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.31638Productos empacadosNinguno1.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.41840Productos empacadosNinguno1.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.51840Productos empacadosNinguno1.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.62043Productos empacadosNinguno1.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.72043Productos empacadosNinguno1.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.82246Productos empacadosNinguno1.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.92246Productos empacadosNinguno1.90 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22449Productos empacadosNinguno20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.12449Productos empacadosNinguno2.10 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.22753Productos empacadosNinguno2.20 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.32753Productos empacadosNinguno2.30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.43057Productos empacadosIncluido2.40 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.53057Productos empacadosIncluido2.50 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.63057Productos empacadosIncluido2.60 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.73361Productos empacadosIncluido2.70 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.83361Productos empacadosIncluido2.80 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33361Suelto (1 pieza)Incluido30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

33361Productos empacadosIncluido30 ~ -0.014-0.006 ~ -0.066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13665Suelto (1 pieza)Incluido3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.13665Productos empacadosIncluido3.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665Suelto (1 pieza)Incluido3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.23665Productos empacadosIncluido3.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665Suelto (1 pieza)Incluido3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.33665Productos empacadosIncluido3.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43970Suelto (1 pieza)Incluido3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.43970Productos empacadosIncluido3.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53970Suelto (1 pieza)Incluido3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.53970Productos empacadosIncluido3.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63970Suelto (1 pieza)Incluido3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.63970Productos empacadosIncluido3.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73970Suelto (1 pieza)Incluido3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.73970Productos empacadosIncluido3.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.84375Suelto (1 pieza)Incluido3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.84375Productos empacadosIncluido3.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.94375Suelto (1 pieza)Incluido3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.94375Productos empacadosIncluido3.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375Suelto (1 pieza)Incluido40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

44375Productos empacadosIncluido40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.14375Suelto (1 pieza)Incluido4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.14375Productos empacadosIncluido4.10 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24375Suelto (1 pieza)Incluido4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.24375Productos empacadosIncluido4.20 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34780Suelto (1 pieza)Incluido4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.34780Productos empacadosIncluido4.30 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44780Suelto (1 pieza)Incluido4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.44780Productos empacadosIncluido4.40 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780Suelto (1 pieza)Incluido4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.54780Productos empacadosIncluido4.50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64780Suelto (1 pieza)Incluido4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.64780Productos empacadosIncluido4.60 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74780Suelto (1 pieza)Incluido4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.74780Productos empacadosIncluido4.70 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286Suelto (1 pieza)Incluido4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.85286Productos empacadosIncluido4.80 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.95286Suelto (1 pieza)Incluido4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.95286Productos empacadosIncluido4.90 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55286Suelto (1 pieza)Incluido50 ~ -0.018-0.010 ~ -0.085
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Productos empacados Adelgazamiento Diámetro de caña d Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago

Cargando…

Especificaciones

Broca de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN, mango recto / regular: imagen relacionada

Número de modelo
SG-SD
1 unidad de paquete de 5 a 10 unidades incluidas Unidad de 1 unidad

Diámetro
D
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Producto del paquete
Cantidad
1123410 piezas
1.1143610 piezas
1.2163810 piezas
1.3163810 piezas
1.4184010 piezas
1.5184010 piezas
1.6204310 piezas
1.7204310 piezas
1.8224610 piezas
1.9224610 piezas
2244910 piezas
2.1244910 piezas
2.2275310 piezas
2.3275310 piezas
2.4305710 piezas
2.5305710 piezas
2.6305710 piezas
2.7336110 piezas
2.8336110 piezas
2.9336110 piezas
3336110 piezas
3.1366510 piezas
3.2366510 piezas
3.3366510 piezas
3.4397010 piezas
3.5397010 piezas
3.6397010 piezas
3.7397010 piezas
3.8437510 piezas
3.9437510 piezas
4437510 piezas
4.1437510 piezas
4.2437510 piezas
4.3478010 piezas
4.4478010 piezas
4.5478010 piezas
4.6478010 piezas
4.7478010 piezas
4.8528610 piezas
4.9528610 piezas
5528610 piezas
5.1528610 piezas
5.2528610 piezas
5.3528610 piezas
5.4579310 piezas
5.5579310 piezas
5.6579310 piezas
5.7579310 piezas
5.8579310 piezas
5.9579310 piezas
6579310 piezas
6.16310110 piezas
6.26310110 piezas
6.36310110 piezas
6.46310110 piezas
6.56310110 piezas
6.66310110 piezas
6.76310110 piezas
6.86910910 piezas
6.96910910 piezas
76910910 piezas
7.16910910 piezas
7.26910910 piezas
7.46910910 piezas
7.56910910 piezas
7.67511710 piezas
7.7751175 piezas
7.8751175 piezas
7.9751175 piezas
8751175 piezas
8.1751175 piezas
8.2751175 piezas
8.3751175 piezas
8.4751175 piezas
8.5751175 piezas
9811255 piezas
9.5811255 piezas
9.8871335 piezas
1087133
10.587133
12.5101151
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una combinación de acero cobalto de alta velocidad y revestimiento de TiN proporciona una excelente resistencia al calor.
Ahora se pueden perforar agujeros profundos de manera muy eficiente gracias a una geometría de perforación especial.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Modelo de enlace Vástago recto
Coating Presence Incluido Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Ninguno
Ángulo de punto(°) 130

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico