(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, regular, cabaña larga

Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, regular, cabaña larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, regular, cabaña larga
  • Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, regular, cabaña larga
  • Descuento por volumen

Avellanado de carburo esencial en el chaflán y desbarbado

Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, Regular, Long Shack: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-CS3M6.3
TAC-CS3M8.3
TAC-CS3M10.4
TAC-CS3M12.4
TAC-CS3M16.5
TAC-CS3M20.5
TAC-LS-CS3M6.3
TAC-LS-CS3M8.3
TAC-LS-CS3M10.4
TAC-LS-CS3M12.4
TAC-LS-CS3M16.5
TAC-LS-CS3M20.5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Rango de diámetro del orificio de chaflán Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
Disponible

7 Días o más

6.35451.3 – 6.3+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

8.36501.8 – 8.3+ 0.05 – 0h9
Disponible

12 Días o más

10.46502 – 20+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

12.48562.5 – 12.4+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

16.510602.8 – 16.5+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

20.510633 – 20.5+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

6.36841.3 – 6.3+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

8.38851.8 – 8.3+ 0.05 – 0h9
Disponible

12 Días o más

10.410872 – 20+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

12.4101082.5 – 12.4+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

16.5121122.8 – 16.5+ 0.05 – 0h9
Disponible

7 Días o más

20.5121153 – 20.5+ 0.05 – 0h9

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Chaflán
Rango de diámetro del agujero
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diameter
D
TAC-CS3M
(Regular)
6.31.3 ~6.3455
8.31.8 ~8.3506
10.42.2 ~ 10.4506
12.42.5 ~ 12.4568
16.52.8 ~ 16.56010
20.53~ 20.56310
TAC-LS-CS3M
(Caña larga)
6.31.3 ~6.3846
8.31.8 ~8.3858
10.42.2 ~ 10.48710
12.42.5 ~ 12.410810
16.52.8 ~ 16.511212
20.53~ 20.511512
[ ! ]Para diámetros regulares (D) de 12.4, 16.5 y 20.5, se ha aplicado mecanizado de superficie C al vástago.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El uso de materiales de carburo proporciona biselado y desbarbado de alta velocidad / mayor vida útil.
El revestimiento de TiAℓN permite cortar a alta velocidad.

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Single Blade
Disponibilidad de cuchilla periférica Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento Incluido
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico