(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 60 ° / regular, largo

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 60 ° / regular, largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 60 ° / regular, largo
  • Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 60 ° / regular, largo
  • Descuento por volumen

Broca central de carburo ideal para centrar durante la perforación de producción en masa

Broca central de carburo recubierto de TiAlN, modelo de chaflán de 60 ° / regular, largo: imagen relacionada
Número de Parte
TAC-CTDA0.5
TAC-CTDA0.6
TAC-CTDA0.8
TAC-CTDA1
TAC-CTDA1.5
TAC-CTDA2
TAC-CTDA2.5
TAC-CTDA3
TAC-CTDA4
TAC-CTDA5
TAC-CTDAL1
TAC-CTDAL2
TAC-CTDAL3
TAC-CTDAL4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ Tolerancia de diámetro Tolerancia del diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52400.5k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.62400.6k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83400.8k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351.3 – 1.6k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55402.0 – 2.4k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26452.5 – 2.9k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58503.1 – 3.6k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38503.9 – 4.4k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410555.0 – 6.6k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512636.3 – 6.9k12P h7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141001.3 – 1.7k22H17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261002.5 – 3.1k23h18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381003.9 – 4.6k24h19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4101005.0 – 5.9k25h20

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Número de modelo Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro
D
TAC-CTDA
(Regular)
0.50.5402
0.60.6402
0.80.8403
11.3 ~ 1.6354
1.52.0 ~ 2.4405
22.5 ~ 2.9456
2.53.1 ~ 3.6508
33.9 ~ 4.4508
45.0 ~ 6.65510
56.3 ~ 6.96312
TAC-CTDAL
(Largo)
11.3 ~ 1.71004
22.5 ~ 3.11006
33.9 ~ 4.61008
45.0 ~ 5.910010


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El uso de materiales de carburo ha hecho posible el centrado de alta velocidad y ha extendido la vida útil.
El recubrimiento TiAℓN permite cortar a alta velocidad.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Hoja simple / hoja doble Doble hoja
Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de revestimiento Incluido
Tipo de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico