(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sin recubrir TS Carburo recubierto 0.1 mm Unidad Esquina C Fresa de extremo designada

Sin recubrir TS Carburo recubierto 0.1 mm Unidad Esquina C Fresa de extremo designada

La esquina C se puede especificar en incrementos de 0.1 mm (el recubrimiento puede ser compatible)

  • Sin recubrimiento
  • Acero general
Fresa sin recubrir de carburo recubierto con TS de 0,1 mm Unidad de esquina C Fresa designada: Imagen relacionada
Número de Parte
SEC-CEM2B4-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2B4.5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2B5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2B5.5-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2B6-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2B8-C[0.1-1.4/0.1]
SEC-CEM2B10-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2B12-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2B16-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2B20-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2L4-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2L5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2L6-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2L8-C[0.1-1.4/0.1]
SEC-CEM2L10-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2L12-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2R2-C[0.1-0.5/0.1]
SEC-CEM2R2.5-C[0.1-0.5/0.1]
SEC-CEM2R2.8-C[0.1-0.5/0.1]
SEC-CEM2R3-C[0.1-0.7/0.1]
SEC-CEM2R3.5-C[0.1-0.7/0.1]
SEC-CEM2R4-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2R4.5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2R5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2R5.5-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2R6-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2R8-C[0.1-1.4/0.1]
SEC-CEM2R10-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2R12-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2R16-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2R20-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2RL4-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2RL5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2RL6-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2RL8-C[0.1-1.4/0.1]
SEC-CEM2RL10-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2RL12-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2S2-C[0.1-0.5/0.1]
SEC-CEM2S2.5-C[0.1-0.5/0.1]
SEC-CEM2S2.8-C[0.1-0.5/0.1]
SEC-CEM2S3-C[0.1-0.7/0.1]
SEC-CEM2S3.5-C[0.1-0.7/0.1]
SEC-CEM2S4-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2S4.5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2S5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2S5.5-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2S6-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2S8-C[0.1-1.4/0.1]
SEC-CEM2S10-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2S12-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2S16-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2S20-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2SR4-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2SR5-C[0.1-1/0.1]
SEC-CEM2SR6-C[0.1-1.2/0.1]
SEC-CEM2SR8-C[0.1-1.4/0.1]
SEC-CEM2SR10-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM2SR12-C[0.1-3/0.1]
SEC-CEM4B3-C[0.1-0.7/0.1]
SEC-CEM4B4-C[0.1-1/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Revestimiento Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Esquina (C)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]62Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]6.752Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]7.52Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]8.252Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.21
1 Pieza(s)

10 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]92Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.22
1 Pieza(s)

10 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]122Sin recubrimiento860Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]152Sin recubrimiento1070Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]182Sin recubrimiento1275Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

16Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]242Sin recubrimiento16100Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

20Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]302Sin recubrimiento20105Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]162Sin recubrimiento660Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]202Sin recubrimiento660Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]242Sin recubrimiento660Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.22
1 Pieza(s)

10 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]322Sin recubrimiento8100Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]402Sin recubrimiento10100Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]482Sin recubrimiento12100Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

2Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]62Sin recubrimiento445Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.51
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]7.52Sin recubrimiento445Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.51
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]8.42Sin recubrimiento445Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.51
1 Pieza(s)

10 Días o más

3Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]92Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.71
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]10.52Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.71
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]122Sin recubrimiento650Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]13.52Sin recubrimiento650Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]152Sin recubrimiento655Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]16.52Sin recubrimiento655Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.21
1 Pieza(s)

10 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]182Sin recubrimiento660Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.22
1 Pieza(s)

10 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]242Sin recubrimiento870Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]302Sin recubrimiento1080Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]362Sin recubrimiento1285Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

16Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]482Sin recubrimiento16110Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

20Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]602Sin recubrimiento20130Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]142Sin recubrimiento650Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]17.52Sin recubrimiento655Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]212Sin recubrimiento660Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.22
1 Pieza(s)

10 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]282Sin recubrimiento870Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]352Sin recubrimiento1080Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]422Sin recubrimiento1295Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

2Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]42Sin recubrimiento440Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.51
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]52Sin recubrimiento440Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.51
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]5.62Sin recubrimiento440Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.51
1 Pieza(s)

10 Días o más

3Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]62Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.71
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]72Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 0.71
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]82Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]92Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]102Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]112Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.21
1 Pieza(s)

10 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]122Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.22
1 Pieza(s)

10 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]162Sin recubrimiento855Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]202Sin recubrimiento1065Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]242Sin recubrimiento1275Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

16Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]322Sin recubrimiento16105Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

20Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]402Sin recubrimiento20110Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]102Sin recubrimiento650Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

5Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]12.52Sin recubrimiento655Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

6Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]152Sin recubrimiento660Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.22
1 Pieza(s)

10 Días o más

8Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]202Sin recubrimiento870Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 1.42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]252Sin recubrimiento1080Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

12Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]302Sin recubrimiento1285Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado0.1 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

3Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]4.54Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0.1 ~ 0.71
1 Pieza(s)

10 Días o más

4Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]64Sin recubrimiento645Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado0.1 ~ 11

Cargando…

Especificaciones

Fresa sin recubrir de carburo recubierto con TS de 0,1 mm Unidad de esquina C Fresa designada: Imagen relacionada

Número de modelo
SEC-CEM2B / TSC-CEM2B
SEC-CEM4B / TSC-CEM4B (tipo de longitud de hoja 1.5 D)
Diámetro de flauta
D
Esquina c
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
20.1 ~ 0.534041
2.50.1 ~ 0.53.754041
30.1 ~ 0.74.54561
3.50.1 ~ 0.75.254561
40.1 ~ 1.064561
4.50.1 ~ 1.06.754561
50.1 ~ 1.07.54561
5.50.1 ~ 1.08.254561
60.1 ~ 1.294562
80.1 ~ 1.4126082
100.1 ~ 3.01570102
120.1 ~ 3.01875122
160.1 ~ 3.024100162
200.1 ~ 3.030105202

Número de modelo
SEC-CEM2S / TSC-CEM2S
SEC-CEM4S / TSC-CEM4S (tipo de longitud de hoja 2 D)
Diámetro de flauta
D
Esquina c
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
20.1 ~ 0.544041
2.50.1 ~ 0.554041
2.80.1 ~ 0.55.64041
30.1 ~ 0.764561
3.50.1 ~ 0.774561
40.1 ~ 1.084561
4.50.1 ~ 1.094561
50.1 ~ 1.0104561
5.50.1 ~ 1.0114561
60.1 ~ 1.2124562
80.1 ~ 1.4165582
100.1 ~ 3.02065102
120.1 ~ 3.02475122
160.1 ~ 3.032100162
200.1 ~ 3.040105202

Número de modelo
SEC-CEM2SR / TSC-CEM2SR (tipo de longitud de hoja 2.5 D)
Diámetro de flauta
D
Esquina c
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
30.1 ~ 0.77.54561
40.1 ~ 1.0105061
50.1 ~ 1.012.55561
60.1 ~ 1.2156062
80.1 ~ 1.4207082
100.1 ~ 3.02580102
120.1 ~ 3.03085122

Número de modelo
SEC-CEM2R / TSC-CEM2R
SEC-CEM4R / TSC-CEM4R (Tipo de longitud de hoja 3D)
Diámetro de flauta
D
Esquina c
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
20.1 ~ 0.564541
2.50.1 ~ 0.57.54541
2.80.1 ~ 0.58.44541
30.1 ~ 0.794561
3.50.1 ~ 0.710.54561
40.1 ~ 1.0125061
4.50.1 ~ 1.013.55061
50.1 ~ 1.0155561
5.50.1 ~ 1.016.55561
60.1 ~ 1.2186062
80.1 ~ 1.4247082
100.1 ~ 3.03080102
120.1 ~ 3.03685122
160.1 ~ 3.048115162
200.1 ~ 3.060125202

Número de modelo
SEC-CEM2RL / TSC-CEM2RL (tipo de longitud de hoja 3.5 D)
Diámetro de flauta
D
Esquina c
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
30.1 ~ 0.710.54561
40.1 ~ 1.0145061
50.1 ~ 1.017.55561
60.1 ~ 1.2216062
80.1 ~ 1.4287082
100.1 ~ 3.03580102
120.1 ~ 3.04295122

Número de modelo
SEC-CEM2L / TSC-CEM2L (tipo de longitud de hoja 4 D)
Diámetro de flauta
D
Esquina c
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
30.1 ~ 0.7125061
40.1 ~ 1.0166061
50.1 ~ 1.0206061
60.1 ~ 1.2246062
80.1 ~ 1.43210082
100.1 ~ 3.040100102
120.1 ~ 3.048100122


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Modelo Cuadrado Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto manufacturado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico