(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto

Fresa de chaflán con el ángulo que se puede seleccionar libremente en incrementos de 1 °

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto: imagen relacionada

Número de Parte
MEM2S10-[60-160/1]
MEM2S11-[60-160/1]
MEM2S12-[60-160/1]
MEM2S13-[60-160/1]
MEM2S14-[60-160/1]
MEM2S15-[60-160/1]
MEM2S16-[60-160/1]
MEM2S18-[60-160/1]
MEM2S20-[60-160/1]
MEM2S22-[60-160/1]
MEM2S25-[60-160/1]
V-MEM2S10-[60-160/1]
V-MEM2S11-[60-160/1]
V-MEM2S12-[60-160/1]
V-MEM2S13-[60-160/1]
V-MEM2S14-[60-160/1]
V-MEM2S15-[60-160/1]
V-MEM2S16-[60-160/1]
V-MEM2S18-[60-160/1]
V-MEM2S20-[60-160/1]
V-MEM2S22-[60-160/1]
V-MEM2S25-[60-160/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Doble ángulo (θ) Diámetro exterior (D)
(mm)
Material de trabajo Presencia de revestimiento Tipo de revestimiento Diámetro de caña (d) Longitud de flauta ℓ Longitud total L Bajo el ángulo del cuello θ2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16010Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-101870-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16011Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-12228015
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16012Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-122280-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16013Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-122685-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16014Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-16269015
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16015Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-16309515
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16016Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-163095-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16018Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-163495-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16020Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-2038110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16022Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-2045110-
1 Pieza(s)

10 Días o más

60 ~ 16025Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Ninguno-2550120-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16010Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN101870-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16011Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN12228015
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16012Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN122280-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16013Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN122685-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16014Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN16269015
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16015Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN16309515
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16016Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN163095-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16018Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN163495-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16020Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN2038110-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16022Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN2045110-
1 Pieza(s)

16 Días o más

60 ~ 16025Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]IncluidoTiCN2550120-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto: imagen relacionada

MNúmero de odel   Ángulo de biselado
θ1
1 ° Designación de incremento
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ2
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
MEM2S
(Tipo no recubierto)

V-MEM2S
(Tipo de revestimiento de TiCN)
10 60° ~ 160° 18 70 10
11 60° ~ 160° 22 15° 80 12
12 60° ~ 160° 22 80 12
13 60° ~ 160° 26 85 12
14 60° ~ 160° 26 15° 90 16
15 60° ~ 160° 30 15° 95 16
16 60° ~ 160° 30 95 16
18 60° ~ 160° 34 95 16
20 60° ~ 160° 38 110 20
22 60° ~ 160° 45 110 20
25 60° ~ 160° 50 120 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM2S, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.

Más información

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto: imagen relacionada

Ejemplo

Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto: imagen relacionada
Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto: imagen relacionada

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Incluido
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Tolerancia de diámetro 0 ~ -0.03 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico