(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Fresa radial con la esquina R que puede seleccionarse en incrementos de 0.1 mm

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
REM4R3-R[0.1-0.7/0.1]
REM4R4-R[0.1-1/0.1]
REM4R5-R[0.1-1/0.1]
REM4R6-R[0.1-1.2/0.1]
REM4R7-R[0.1-1.4/0.1]
REM4R8-R[0.1-1.4/0.1]
REM4R9-R[0.1-2/0.1]
REM4R10-R[0.1-3/0.1]
REM4R11-R[0.1-3/0.1]
REM4R12-R[0.1-3/0.1]
REM4R13-R[0.1-3.5/0.1]
REM4R14-R[0.1-3.5/0.1]
REM4R15-R[0.1-4/0.1]
REM4R16-R[0.1-4/0.1]
REM4R18-R[0.1-4/0.1]
REM4R20-R[0.1-4.5/0.1]
REM4R22-R[0.1-4.5/0.1]
REM4R25-R[0.1-5/0.1]
V-REM4R3-R[0.2-0.5/0.1]
V-REM4R4-R[0.1-1/0.1]
V-REM4R5-R[0.1-1/0.1]
V-REM4R6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM4R7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4R8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4R9-R[0.1-2/0.1]
V-REM4R10-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R11-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R12-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4R14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4R15-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R16-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R18-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4R22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4R25-R[0.1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)

10 Días o más

30.1 ~ 0.712556Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

40.1 ~ 115576Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1 ~ 119636Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.1 ~ 1.219636Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

70.1 ~ 1.4287810Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.1 ~ 1.4287810Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

90.1 ~ 2348410Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.1 ~ 3348410Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

110.1 ~ 3409712Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.1 ~ 3409712Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

130.1 ~ 3.5409712Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

140.1 ~ 3.5409712Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

150.1 ~ 44810816Sin recubrimiento15°
1 Pieza(s)

10 Días o más

160.1 ~ 44810816Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

180.1 ~ 44810816Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

200.1 ~ 4.55612220Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

220.1 ~ 4.55612220Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

10 Días o más

250.1 ~ 56814425Sin recubrimiento-
1 Pieza(s)

16 Días o más

30.2 ~ 0.512556TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

40.1 ~ 115576TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

50.1 ~ 119636TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

60.1 ~ 1.219636TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

70.1 ~ 1.4287810TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

80.1 ~ 1.4287810TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

90.1 ~ 2348410TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

100.1 ~ 3348410TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

110.1 ~ 3409712TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

120.1 ~ 3409712TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

130.1 ~ 3.5409712TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

140.1 ~ 3.5409712TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

150.1 ~ 44810816TiCN15°
1 Pieza(s)

16 Días o más

160.1 ~ 44810816TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

180.1 ~ 44810816TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

200.1 ~ 4.55612220TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

220.1 ~ 4.55612220TiCN-
1 Pieza(s)

16 Días o más

250.1 ~ 56814425TiCN-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Esquina
R
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
REM4R
(Tipo no recubierto)

V-REM4R
(Tipo de revestimiento de TiCN)
3 0.1 ~ 0.7 12 15° 55 6
4 0.1 ~ 1.0 15 15° 57 6
5 0.1 ~ 1.0 19 15° 63 6
6 0.1 ~ 1.2 19 63 6
7 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
8 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
9 0.1 ~ 2.0 34 15° 84 10
10 0.1 ~ 3.0 34 84 10
11 0.1 ~ 3.0 40 15° 97 12
12 0.1 ~ 3.0 40 97 12
13 0.1 ~ 3.5 40 97 12
14 0.1 ~ 3.5 40 97 12
15 0.1 ~ 4.0 48 15° 108 16
16 0.1 ~ 4.0 48 108 16
18 0.1 ~ 4.0 48 108 16
20 0.1 ~ 4.5 56 122 20
22 0.1 ~ 4.5 56 122 20
25 0.1 ~ 5.0 68 144 25

[ ! ]Dado que se da un procesamiento adicional a EM4R, la longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son algo más cortas que las dimensiones indicadas.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ)(La licenciatura) Hélice estándar (30 a 40 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico