(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

VSR4T Radio 4-Flauta

VSR4T Radio 4-Flauta
  • Descuento por volumen

Fresa de radio final. Ideal para redondear esquinas o terminar superficies de base.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSR4T-8-R0.3
VSR4T-8-R0.5
VSR4T-8-R1
VSR4T-8-R1.5
VSR4T-8-R2
VSR4T-8-R2.5
VSR4T-8-R3
VSR4T-10-R0.3
VSR4T-10-R0.5
VSR4T-10-R1
VSR4T-10-R1.5
VSR4T-10-R2
VSR4T-10-R2.5
VSR4T-10-R3
VSR4T-12-R0.3
VSR4T-12-R0.5
VSR4T-12-R1
VSR4T-12-R1.5
VSR4T-12-R2
VSR4T-12-R2.5
VSR4T-12-R3
VSR4T-12-R4
VSR4T-12-R5
VSR4T-16-R1
VSR4T-16-R2
VSR4T-16-R3
VSR4T-16-R4
VSR4T-16-R5
VSR4T-20-R1
VSR4T-20-R2
VSR4T-20-R3
VSR4T-20-R4
VSR4T-20-R5
VSR4T-20-R6
VSR4T-25-R2
VSR4T-25-R3
VSR4T-25-R4
VSR4T-25-R5
VSR4T-25-R6
VSR4T-25-R8
VSR4T-32-R3
VSR4T-32-R4
VSR4T-32-R5
VSR4T-32-R6
VSR4T-32-R8
VSR4T-32-R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.315658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.515658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8115658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.515658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8215658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.515658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8315658
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.3207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103207510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.3258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.5258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.5258512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122258512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.5258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

124258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125258512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1613510016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1623510016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1633510016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1643510016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1653510016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2014011520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2024011520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2034011520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2044011520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2054011520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2064011520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2524512025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2534512025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2544512025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2554512025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2564512025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2584512025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3235514532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3245514532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3255514532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3265514532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3285514532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32105514532

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ)(°C) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico